Rückschlagventil, NVD 402, PN 16, DN 150, Flansch

065B7476

NVD 402 PN16 DN150

Produktdetails

Bruttogewicht 44 Kilogram
Gewicht netto 31.6 Kilogram
Volume 220.8 Liter
EAN 5710104063140

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart Selbsttätig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 402 PN16 DN150
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 150 mm
Einbaulage beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Rückschlagventil
Kvs-Werte [m³/h] 890 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 100 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Medium Alternative 2 Trinkwasser
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktetikett Yes
Produktgruppe Butterfly valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP-Dossier Produktname 065B7476
Typ NVD 402
Ventilgröße DN 150
Ventiltyp Rückschlagventil
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality