Rückschlagventil, NVD 402, PN 16, DN 100, Flansch

065B7474

NVD 402 PN16 DN100

Produktdetails

Bruttogewicht 15.515 Kilogram
Gewicht netto 15.37 Kilogram
Volume 7.986 Liter
EAN 5710104063102

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart Selbsttätig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 402 PN16 DN100
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 100 mm
Einbaulage beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Rückschlagventil
Kvs-Werte [m³/h] 396 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 100 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Medium Alternative 2 Trinkwasser
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktetikett Yes
Produktgruppe Butterfly valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP-Dossier Produktname 065B7474
Typ NVD 402
Ventilgröße DN 100
Ventiltyp Rückschlagventil
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality