VFQ 22, PN 16, 800 m³/h

065B5576

Produktdetails

Bruttogewicht 398 Kilogram
Gewicht netto 372 Kilogram
Volume 795.84 Liter
EAN 5715162296455

 

Abdichtung DP Material Metall
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsdruck [max.] 16 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 10 bar
Druckentlastungssystem Chamber
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 250 mm
Einbauort beliebig
Kavitationswert-z 0.3
Kavitationswert-z 100% 0.28
Kavitationswert-z 25% 0.67
Kavitationswert-z 50% 0.37
Kavitationswert-z 75% 0.32
Kvs-Werte [m³/h] 800 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Leckrate [% kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFQ 22
Ventilgröße DN 250
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality