AVT (schnell), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4 m

065-0604

AVT 10-45/4m 255mm R3/4

Produktdetails

Bruttogewicht 1.75 Kilogram
Gewicht netto 1.75 Kilogram
Volume 5.504 Liter
EAN 5702421544273

 

Contain batteries No
Description AVT 10-45/4m 255mm R3/4
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 16 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Temperaturregler
Fühleranschluss M22x1/R3/4 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.] 95 °C
Kapillarrohrlänge [m] 4 m
Länge Temperaturfühler [mm] 255 mm
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP-Dossier Produktname AVT PN25
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 45 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 10 °C
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ AVT (fast)
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Zeitkonstante [sec] 30 "
Zulassungsstandard DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Übertragungswert Ks 0.7

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality