Druckschalter, KP15

060-124566

Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.9 - 7, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT, Resetfunktion, linke Seite: Manuell Min.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.488 Kilogram
Gewicht netto 0.443 Kilogram
Volume 0.861 Liter
EAN 5702428014762

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenz linke Seite [bar] 0.7 bar
Differenz linke Seite [psi] 10 psi
Differenz rechte Seite [bar] 4 bar
Differenz rechte Seite [psi] 58 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard DIN 8906
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp Bördel
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektrischer Anschluss Kabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE Yes
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kältemittel R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Max. Prüfdruck, linke Seite [bar] 20 bar
Max. Prüfdruck, rechte Seite [bar] 35 bar
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
MWP linke Seite [bar] Pe 17 bar
MWP linke Seite [psig] Pe 245 psig
MWP rechte Seite [bar] Pe 35 bar
MWP rechte Seite [psig] Pe 510 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeschreibung Doppeldruckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung linke Seite [bar] Pe [max.] 7 bar
Regelung linke Seite [bar] Pe [min.] -0.9 bar
Regelung linke Seite Bereich Pe 27 inHg - 101 psig
Regelung rechte Seite [bar] Pe [max.] 32 bar
Regelung rechte Seite [bar] Pe [min.] 8 bar
Regelung rechte Seite [psig] Pe [max.] 464 psig
Regelung rechte Seite [psig] Pe [min.] 116 psig
Resetfunktion, linke Seite Manuell Min.
Resetfunktion, rechte Seite Manuell Max.
Schutzart IP30
Schutzart Nema (~) 1
SCIP-Dossier Nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-Dossier Produktname KP/KPI pressure switch
Typ KP15
UL evaluated Yes
UL Zulassung E31024
UL-zugelassene Kältemittel R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality