Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, G, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U8125

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: WRAS, Werkstoff Gehäuse: Polymer, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.208 Kilogram
Gewicht netto 0.167 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702428988827

 

Anschluss Innen/Außen Extern
Anschlussgröße [in] 3/4
Anschlussmaterial Polymer
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 4/16 in
Antriebsgröße 9mm Clip-On T
Anwendungsgebiet Offenes System
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Betrieb Servobetrieben (Membrane)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 4.6 gal/min
Dichtungsm. EPDM
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145.038 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 4.351 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 14 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
Kv-Wert [m³/h] 4 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 290 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Mediaempfehlungen Water & Brine
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 400 ms
SCIP-Dossier Nr. 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP-Dossier Produktname EV220T- solenoid valve
Spezifik. Schlüssel EV220T 14P GE 34E NC000
Stellantrieb T
Stellantriebsgröße [in.] 0.35 in
Stellantriebssystem [mm] 9 mm
Teile Programmname EV220T
Typ EV220T
Typenbezeichnung EV220T 14
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Polymer
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 100 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality