Magnetventil, EV220S, Funktion: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, FKM

042U4611

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: c UL us, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.3 Kilogram
Gewicht netto 0.278 Kilogram
Volume 0.338 Cubic decimeter
EAN 5715162492208

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 3/8
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 3/8 in
Antriebsgröße 9mm Clip-On S
Anwendungsgebiet Offenes System
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Betrieb Servobetrieben (Membrane)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 1.85 gal/min
Dichtungsm. FKM
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.2 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 2.9 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
Kv-Wert [m³/h] 1.6 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Mediaempfehlungen Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 15 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 300 ms
SCIP-Dossier Nr. 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP-Dossier Produktname EV220S
Spezifik. Schlüssel EV220S 10B G 38F NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb S
Stellantriebsgröße [in.] 0.35 in
Stellantriebssystem [mm] 9 mm
Teile Programmname EV220S
Typ EV220S
Typenbezeichnung EV220S 10
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Messing
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 50 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality