Magnetspule, AU240CS, Kabel, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Industrieverpackung

042N8652

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67

Produktdetails

Bruttogewicht 0.191 Kilogram
Gewicht netto 0.178 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN 5702423211968

 

Antriebsgröße 9 mm
Befestigung Spule Clip-on
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrischer Anschluss Kabel
Elektrischer Anschlussstecker dreiadrige Kabel
Ersatzteil-Nr. 042N7652
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Kabellänge [in] 40 in
Kabellänge [m] 1 m
Konformität EN 60730-1
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] 13 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA] 10 VA
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 6.5 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 5 W
Leiterbereich [mm2] 3 x 0.75 mm2
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Schutzart IP67
Spulenanschluss Kabel
Teile Programmname EV220S
Typ AU240CS
Typenbezeichnung AU240CS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 240 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] 240 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 240 V
wartbar Nein
Zulassung LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality