Elektrisches Expansionsventil, ETS 100

034G0501

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Eintritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 13/8"

Produktdetails

Bruttogewicht 1.988 Kilogram
Gewicht netto 1.72 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428827317

 

Anschlussmaterial Bimetall: Stahl/Kupfer
Austritt Anschlusstyp Lötanschluss ODF
Austritt Größe [in] 13/8"
Balanced Port [Ja/Nein] Ja
Bedingungen Nennleistung [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Lötanschluss ODF
Eintritt Größe [in] 1 1/8Zoll
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 2
Geeignete Schmiermittel MO
POE
Gesamtschrittanzahl 3530 (vollständige Schritte)
Gesamttaktzeit [s] [max.] 23 s
Gesamttaktzeit [s] [min.] 11.5 s
Handbedienung optional AST-G Servicetool
Induktivität pro Phase [µH] 85000 μH
Kabellänge [ft] 6.6 ft
Kabellänge [m] 2 m
Kategorie I
Kompatible Danfoss-Regler EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] 65 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] -40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] 150 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] -40 °F
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] 5.5 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] 1.3 W
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] 33 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] 478.6 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 660 psig
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] 100 %
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 33 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] 478.6 psi
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Motortyp Bipolar
Nennleistung R134a [kW] 316.5 kW
Nennleistung R134a [TR] 91.2 TR
Nennleistung R22 [kW] 400.4 kW
Nennleistung R22 [TR] 115.4 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 300.5 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 86.6 TR
Nennleistung R407C [kW] 447.8 kW
Nennleistung R407C [TR] 128.7 TR
Nennleistung R410A [kW] 488.4 kW
Nennleistung R410A [TR] 140.9 TR
Nennleistung Verfl. - Hinweis Vollhuböffnung, normaler Durchfluss
Phasenstrom (RMS) [mA] 100 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA] 141 mA
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektrisches Expansionsventil
Produktzubehör Stufenventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Schauglas Ja
Schrittmodus 2-Phasen-Vollstufe
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
SCIP-Dossier Produktname ETS 50-100 with sight glass
Spannung [V] DC [max.] 13.8 V
Spannung [V] DC [min.] 11.5 V
Typ ETS 100
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Stufenventilersatzteile
Widerstand [kOhm] 0.1 kOhm
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality