Magnetventil, EVRB

032F3282

Eintritt Anschluss-Typ: Gewinde, Austritt Anschlusstyp: Gewinde

Produktdetails

Bruttogewicht 3.123 Kilogram
Gewicht netto 3.039 Kilogram
Volume 2.61 Liter
EAN 5702422142386

 

Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austritt Größe [in] G 1/4
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Durchflussrichtung Dreiwege
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Größe [in] G 1/4
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion 1 NO+1 NC
Handbedienung optional Ja
Kältemittel R134a
R22/R407C
R23
R404A/R507A
R407A
R410A
R717
Max. OPD [bar] 10WAC 14 bar
Max. OPD [bar] 20WDC 14 bar
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 400 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Menge je Verpackungseinheit 3 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Typ EVRB
Typenbezeichnung Valve manifold, 2 pilots
Umgebungstemperatur -50 - 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality