Actuator, ICAD 1200B

027H0492

Typ: ICAD 1200B, Eingesetzt für Produkt: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Kommunik.: RS485

Produktdetails

Bruttogewicht 2.675 Kilogram
Gewicht netto 2.295 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513675

 

Analoge Ausgangslast max. [Ohm] 500
Analoge Ausgangsoptionen [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoge Ausgangsoptionen [mA] (2) [min.] 4 mA
Analoge Eingangsspannung [Ohm] 10000
Analoge Eingangsstromspannung opt. [V] DC (2) [max.] 10 V
Analoge Eingangsstromspannung opt. [V] DC (2) [min.] 2 V
Analoger Eingangsstrom [Ohm] 250
Analoger Eingangsstrom opt. [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoger Eingangsstrom opt. [mA] (2) [min.] 4 mA
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dig. ext. Ausgang Versorgung [V] DC [max.] 24 V
Dig. ext. Ausgang Versorgung [V] DC [min.] 5 V
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 3 pc
Displaytyp OLED
Eingesetzt für Produkt ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
CVE
Elektrischer Anschlussstecker M12
Funktion Digital output
Kommunik. Display
RS485
Last Digitaler Ausgang [Ohm] 60
Max. Last-Digitaler Ausgang [mA] 50 mA
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Output configuration Open drain
Produktbeschreibung elektr. Stellantrieb
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Actuator
Produkttyp 01
Produktzubehör ICAD Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
Schutzart Nema (~) 6
SCIP-Dossier Nr. 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
SCIP-Dossier Produktname ICAD 1200B
Spannungsversorgung Class 2
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Supply voltage [V] DC 24 V
Teile Programmname ICM
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICAD 1200B
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannungslast [A] 2 A
Versorgungsspannungstoleranz [%] [max.] 10 %
Versorgungsspannungstoleranz [%] [min.] -15 %
Zulassung CE
FCC
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality