RAVI-VMT, DN 20, 2.4 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2 m, Außengewinde

013U8082

RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m Außengew.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.956 Kilogram
Gewicht netto 0.956 Kilogram
Volume 2.293 Liter
EAN 5702421500569

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 1 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anzahl der Anschlüsse 2
Contain batteries No
Description RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m Außengew.
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.8 bar
Durchmesser [mm] 20 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Temperaturregler
Funktion Rücklauftemperaturbegrenzer Nein
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Ja
Fühlertemperatur [°C] [max.] 120 °C
Kapillarrohrlänge [m] 2 m
Kavitationswert-z 0.5
Kvs-Werte [m³/h] 2.4 m³/h
Länge Temperaturfühler [mm] 150 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 10 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Temperature controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 65 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 43 °C
Temperaturfühler Montage Kälter
Temperaturregelung Ja
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ RAVI-VMT
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Ventilgröße DN 20
Ventilkennlinie Linear
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Ventildichtung NBR / Messing ohne 2,0402
Werkstoff Ventilgehäuse Messing (CuZn40Pb2), W.Nr. 2.0402
Zeitkonstante schließen [sec] 3 "
Zeitkonstante öffnen [sec] 3 "
Zulassungsstandard DIN 14597:2005-12 TR838
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality