RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8064

RAVK PN16 25-65/2m, I-p

Produktdetails

Bruttogewicht 0.354 Kilogram
Gewicht netto 0.354 Kilogram
Volume 0.93 Liter

 

Contain batteries No
Description RAVK PN16 25-65/2m, I-p
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Temperaturregler
Fühleranschluss M14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.] 120 °C
Kapillarrohrlänge [m] 2 m
Länge Temperaturfühler [mm] 82 mm
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 65 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 25 °C
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ RAVK
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Zeitkonstante [sec] 25 "
Übertragungswert Ks 0.1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality