KOVM, PN 10, DN 15, 2 m³/h, Rp 1/2

013U3020

KOVM PN10 15/2 3-Wege-Ventil Innengew.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.645 Kilogram
Gewicht netto 0.645 Kilogram
Volume 0.821 Liter
EAN 5702421300442

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße Rp 1/2
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 3
Contain batteries No
Description KOVM PN10 15/2 3-Wege-Ventil Innengew.
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 1.6 bar
Druckstufe PN 10
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Regelventil
Funktion 2 Mischventil
Hub [mm] 1.5 mm
Kavitationswert-z 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 2 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 10 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 6
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss ISO 7/1
Typ KOVM
Ventilgröße DN 15
Ventilkennlinie Linear
Werkstoff Spindel Edelstahl 18/8
Werkstoff Ventilgehäuse Messing W. Nr. 2.0402
Werkstoff Ventilkegel EPDM
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality