KOVM, PN 10, DN 15

013U3017

KOV 1/2NPT 140 PB

Produktdetails

Bruttogewicht 0.648 Kilogram
Gewicht netto 0.648 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702421300435

 

Alternative Anwendung VSP Fernwärme
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 3
Contain batteries No
Description KOV 1/2NPT 140 PB
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 1.6 bar
Druckstufe PN 10
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort beliebig
Funktion Regelventil
Funktion 2 Mischventil
Kavitationswert-z 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medium Alternative 2 Zirkulationswasser
Nenndruck [bar] 10 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Motorized control valves
Standardmäßiger Anschluss ISO 7/1
Typ KOVM
Ventilgröße DN 15
Ventilkennlinie Linear
Werkstoff Spindel Edelstahl 18/8
Werkstoff Ventilgehäuse Messing W. Nr. 2.0402
Werkstoff Ventilkegel EPDM
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality