AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Außengewinde

003L3525

AVQT Hauptregler DN15 ohne Pilotregler, I-Paket

Produktdetails

Bruttogewicht 2.9 Kilogram
Gewicht netto 2.9 Kilogram
Volume 10.479 Liter

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Alternatives Medium 2 TWW Trinkwarmwasser (Chlorgehalt (cl) max. 200 ppm)
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anzahl der Anschlüsse 2
Contain batteries No
Description AVQT Hauptregler DN15 ohne Pilotregler, I-Paket
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 6 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 15 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 15 mm
Funktion Durchflussgesteuerte Temperaturregelung
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Fühleranschluss M22x1/R3/4 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.] 130 °C
Kapillarrohrlänge [m] 1 m
Kavitationswert-z 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 1.6 m³/h
Leckrate [% kvs] < 0.05
Länge Temperaturfühler [mm] 90 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 100 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Temperature controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Stellverhältnis 100:1
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 60 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 45 °C
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ AVTQ
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Ventilgröße DN 15
Ventilkennlinie Geteilt
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Ventildichtung EPDM/Edelstahl 1.4571
Werkstoff Ventilgehäuse Rg5 W.-Nr. 2.1096.01
Werkstoff Ventilkegel EPDM
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Zeitkonstante schließen [sec] 4 "
Zeitkonstante öffnen [sec] 4 "
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality