AFA Öl, PN 25, 3 bar - 11 bar, 32 cm²

003G1045

AFA ÖL PB25, 3–11, 32cm2, silber

Produktdetails

Bruttogewicht 10.172 Kilogram
Gewicht netto 10.172 Kilogram
Volume 25.751 Liter
EAN 5702421808597

 

Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA ÖL PB25, 3–11, 32cm2, silber
Druckregler Überströmregler
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 11 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 3 bar
Druckstufe PN 25
Einbauort Bypass
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 11 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 3 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Silver
Funktion Überströmregler
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 32 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-Dossier Produktname AFD/A
Sollwert P Adjustable
Typ AFA Oil
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, W.-Nr.: 1.0338, verzinkt und gelbchromatiert
Zulässiges Medium Termo oil

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality