Zeigt 17 Produkt(e)

132B0100

VLT® Control Panel LCP 11 o. Potmeter

EL: 3884390

Numerische Bedieneinheit ohne integriertem
Potentiometer für VLT Micro Drive FC 51.
Vollständig geschlossene Gehäuseausführung
(IP20/Front IP54).
Quick-Menü für Kurzinbetriebnahme.
Hand/Auto-Umschaltung und Alarmquittierung.
Mit Kopierfunktion zum Sichern und Übertragen
der Geräteparameter.

132B0101

VLT® Control Panel LCP 12, m. Potmeter

EL: 3884392

Numerische Bedieneinheit mit integriertem Potentiometer für VLT Micro Drive FC 51. Vollstä
ndig geschlossene Gehäuseausführung (IP 20 / Front IP 54).
Quick-Menü für Kurzinbetriebnahme.Hand/Auto-Umschaltung und Alarmquittierung.
Mit Kopierfunktion zum Sichern und Übertragen der Geräteparameter.

132B0102

Fern-Einbausatz für LCP m. 3-m-Kabel

EL: 3884394

Ferneinbausatz für VLT Micro Drive FC 51 zum Einbau einer LCP 11 oder LCP 12 Bedieneinheit
in eine Schaltschranktür, o.ä. (auch nachrüstbar).
Enthält Befestigungselemente, Dichtung und 3 m Anschlusskabel mit Steckern.
LCP ist nicht im Lieferumfang enthalten.

132B0103

Umbausatz gemäß NEMA 1, M1

EL: 3882498

NEMA1 Abdeckungen für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M1.
Erhöht die Gehäuseschutzart und bietet zusätzlichen Berührschutz.

Mindestliefermenge: 6 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen)

132B0104

Umbausatz gemäß NEMA 1, M2

EL: 3882499

NEMA1 Abdeckungen für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M2.
Erhöht die Gehäuseschutzart und bietet zusätzlichen Berührschutz.

Mindestliefermenge: 6 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen)

132B0105

Umbausatz gemäß NEMA 1, M3

EL: 3882500

NEMA1 Abdeckungen für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M3.
Erhöht die Gehäuseschutzart und bietet zusätzlichen Berührschutz.

Mindestliefermenge: 6 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen)

132B0106

Einbausatz für Abschirmblech, M1, M2

EL: 3884992

EMV Schirmblech für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M1 und M2.
Beinhaltet Schirmauflagen für Steuer- und Leistungsanschlüsse sowie einen zusätzlichen PELeiteranschluss für zeitsparende und EMV gerechte Verdrahtung.

Mindestliefermenge: 24 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen)

132B0107

Einbausatz für Abschirmblech, M3

EL: 3889990

EMV Schirmblech für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M3.
Beinhaltet Schirmauflagen für Steuer- und Leistungsanschlüsse sowie einen zusätzlichen PELeiteranschluss für zeitsparende und EMV gerechte Verdrahtung.

Mindestliefermenge: 24 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen )

132B0108

Umbausatz IP21/Typ 1, M1

EL: 3884395

IP 21 Abdeckungen für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M1.
Erhöht die Gehäuseschutzart und bietet zusätzlichen Berührungsschutz.
Mindestliefermenge: 6 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen)

132B0109

Umbausatz IP21/Typ 1, M2

EL: 3884396

IP 21 Abdeckungen für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M2.
Erhöht die Gehäuseschutzart und bietet zusätzlichen Berührungsschutz.

Mindestliefermenge: 3 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen)

Ansicht: