FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXALB2CXXXXD0

134L3070

Frequenzumrichter
FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXALB2CXXXXD0

VLT® AutomationDrive FC-302
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP,
3-Phasig, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
PROFINET MCA 120, MCB-112 PTC-Therm.karte
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXALB2CXXXXD0
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 5.586 Kilogram
Gewicht netto 4.74 Kilogram
EAN 5710107782253

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung PK75 (PK75) 0,75 KW / 1,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AL PROFINET MCA 120
B-Option B2 MCB-112 PTC-Therm.karte
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 FC-302PK75T5E20H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXALB2CXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160% (HO) [KW] 0.75 0.75
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0 150,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 1.66 1.66
Verlustleistung HO [W] 46 46
Verlustleistung HO [W] 46 46
Dauerstrom (HO) [A] 2.4 2.4
Intermitt. Strom (HO) [A] 3.84 3.84
Dauerstrom (HO) [A] 2.1 2.1
Intermitt. Strom (HO) [A] 3.36 3.36
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex
ATEX Marking 2 db Gb] / II (2) D [Ex tb Db] db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Calculated Gross Weight [kg] 5.586
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.74
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302PK75T5E20H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXALB2CXXXXD0
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality