VACON0100-3L-0144-7-ED+SBF4+SDE5+SEBJ+EMC4+DLFI+CIFD+POCM+PODU+GNUL

132H1300

Frequenzumrichter
VACON0100-3L-0144-7-ED+SBF4+SDE5+SEBJ+EMC4+DLFI+CIFD+POCM+PODU+GNUL
VACON® 100 INDUSTRIAL
525-690 VAC 144 AmpereIP21
Grafische Steuertafel MK01
EMV C4-Systemkomponente
B Slot: (F4)2 Relaiskarte mit therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: (E5)PROFIBUS DP mit Sub-D9
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: Std-Protokoll,Modbus,N2,BacNet
Manual: Handbücher Finn. Spr. (+DLFI)
Baugröße 09
ATEX: II (2) GD
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: VACON0100-3L-0144-7-ED+SBF4+SDE5+SEBJ+EMC4+DLFI+CIFD+POCM+PODU+GNUL
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 298.935 Kilogram
Gewicht netto 284.7 Kilogram
EAN 5714853299621

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Segment NONE VACON® 100 INDUSTRIAL
Regionscode -R00 R00 International
Netzspannung -7 525-690 VAC
Nennstrom -0144 144 Ampere
Installationsoptionen -ED ED Enclosed Drive
Gehäuse +IP21 IP21
Bedieneinheit +HMGR Grafische Steuertafel MK01
EMV-Grenzwertklasse +EMC4 EMV C4-Systemkomponente
Gleichtaktfilter +P000 Keine Option (+P000)
DUT-Filter +P000 Keine Option (+P000)
Bremschopper +DBNO Keine Vorr. für dyn. Bremsen
Echtzeituhr-Option +SRNO Keine Batterie für Echtzeituhr
Konfigurierb. Leistungsbereich NONE Keine
Stromanschlüsse +P000 K. Leistungsoptionen (+P000)
Kabeleinführung +Q000 Keine Option
Zusätzliche Ausrüstung B +Q000 Keine Option f. Qxxx_B (+Q000)
Zusätzliche Ausrüstung C +Q000 Keine zus. Option für Qxxx_C
Versandpaket +GSWP Holzkiste als Versandpaket
Seetaugliche Ausführung +E000 keine Option
Steckplatz B Zusatzkarte +SBF4 (F4)2 Relaiskarte mit therm
Steckplatz C Zusatzkarte +SC00 Keine Karte
Steckplatz D Zusatzkarte +SDE5 (E5)PROFIBUS DP mit Sub-D9
Steckplatz E Zusatzkarte +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Interne FB-Auswahl +FBM1 Std-Protokoll,Modbus,N2,BacNet
Dokumentationsebene +DPAP Printhandb. beiliegend (+DPAP)
Bevorzugte Dokumentsprache +DLFI Handbücher Finn. Spr. (+DLFI)
Firmware-Sprachpaket +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR Sprache
Anwendung +A0000 Keine Anwendung
Parametersatz +L0000 Keine Anwendung Parametersatz
Motorparam. Standardfrequenz +LS50 50 Hz def Motorfreq.einstll
Maßeinheit für Display +LSSI Internat. SI-Maßeinheiten
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
UL-Zulassung +GNUL Keine UL-Zulassung (+GNUL)
Schiffszulassung NONE Keine
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Zus. Spannungsversorgung +C000 keine Option (+C000)
DC-Netzteil für Zusatzgerät +C000 keine Option (+C000)
Steckdose für Zusatzgeräte +C000 keine Option (+C000)
Eingangsgeräte +CIFD (+CIFD) Sicherungsschalter
Gleichtaktfilter +POCM Gleichtaktfilter (+POCM)
du/dt-Filter, Sinusfilter +PODU dU/dt-Filter
Klemmenoptionen +CTIO E/A-Klemmen (+CTIO)
Anzeige- u. Bedienelemente Tür +C000 keine Option (+C000)
Schaltschrankheizung +C000 keine Option (+C000)
Schaltschrankleuchte +C000 keine Option (+C000)
Motorheizungssteuerung +C000 keine Option (+C000)
Not-Aus-Optionen +C000 keine Option (+C000)
Isolationsfehlersensor +C000 keine Option (+C000)
Kabeleinführung von oben +C000 keine Option (+C000)
Kühlung an der Hinterseite +C000 keine Option (+C000)
Schaltschranksockel +CHPL Bodensockel 100 mm
Leeres Erweiterungssegment NONE Keine
Standard. Schaltschranklösung NONE Keine
Konstr. Schaltschranklösung NONE keine
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-Serie
Phase -3L 3-phasiger AC-Eingang
Kundenspezifisch +BM26 Vacon 100
Hauptschaltkreis +M000 KEINE
Firmware +F0072 Vacon0100-Softwarepaket
Max. Ausgangsfrequenz NONE Keine
Klemmengehäuse +T000 KEINE
Bypassregelung Betriebsmodus NONE keine_
Bypass-Eingangstyp NONE keine_
Bypass-Leistungsanschlusstyp NONE keine_
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung (+GACE)
ATEX-Zulassung NONE Keine
Landesspezifische Zulassung NONE Keine
Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Gerätebaugröße MR09 Baugröße 09
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Modellcode 01 VACON0100-3L-0144-7
Modellcode 02 -ED+SBF4+SDE5+SEBJ+EMC4+DLFI
Modellcode 03 +CIFD+POCM+PODU+GNUL
Calculated Net Weight [kg] 296.6
Calculated Gross Weight [kg] 297.6
Nennleistg leichte Überl. [kW] 132 132
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 110 110
Abmessungen B x H x T in mm 606 X 2155 X 639 606 X 2155 X 639
Abmessungen B x H x T in mm 775 X 2435 X 880 775 X 2435 X 880
Abmessungen B x H x T in mm 608X600X2100 608X600X2100
Dauerstrom (NO) [A] 144 144
Dauerstrom (HO) [A] 125 125
Nennleistg leichte Überl. [kW] 132 132
Nennleistg leichte Überl. [kW] 110 110
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
STAT NO 04378
Typencode Teil 1 70-AB3L01447C09B240BM26
Typencode Teil 2 -00129857
Lagerbestandscode Teil 1 70-AB3L01447C09B240BM26
Lagerbestandscode Teil 2 -00129857
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Help Counter 25
Help Counter 3
Calculated Net Weight 284.7
Calculated Package Weight 1
Material Net Weight 284.7
Product Hierarchy 91D5521804378
Abmessungen B x H x T in mm HORIZONTAL HORIZONTAL
Sub family identification NONE Normal customer ordered
Standard Lieferant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality