Show more
MBT 5560

Shows 23 product(s)

084Z4020

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

EL: 2605046

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

084Z4021

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

084Z4022

MBT 5560, 150 mm, G,1/4

EL: 2605048

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

084Z4025

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

084Z4026

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

084Z4027

MBT 5560, 150 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

084Z4029

MBT 5560, 250 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

084Z4053

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

084Z4056

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

084Z4061

MBT 5560, 200 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

View: