Mehr anzeigen
DST P310

Zeigt 6 Produkt(e)

076G1020

Druckmessumformer, DST P310, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: DST P310-9631-C1AC04-0

076G1021

Druckmessumformer, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: DST P310-9736-C2BD07-3

076G1023

Druckmessumformer, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: DST P310-9736-C2AC04-0

076G1024

Druckmessumformer, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: DST P310-9731-C1AC04-0

076G1025

Druckmessumformer, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: DST P310-9731-C2AC04-0

Ansicht: