Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The ECL Application Keys, series 3xx can be used in ECL Comfort 310 only.Most of the A2xx application keys give extended functionalities when used in ECL Comfort 310.The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break. The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break.Different ECL application keys make it easy for the ECL Comfort Controllers hardware to run different applications. The ECL Comfort controller is loaded with the desired application by means of the ECL application key, which contains information about applications (simple application sketches are shown in the display), languages, factory settings and firmware.
Kuvab 13 toodet
ECL programmivõtmed, A368
ECL Programmivõti A368 Kütte kontroller ühe või kahe tsirkulatsioonipumba juhtimisega. Veega taastäitmise funktsioon ühe või kahe pumbaga
ECL programmivõtmed, A361
ECL Programmivõti A361 2x kütte kontroller ühe või kahe tsirkulatsioonipumba juhtimisega. Veega taastäitmise funktsioon
ECL programmivõtmed, A376
ECL Programmivõti A376, 2 x kütte ja 1x sooja tarbevee mahuti juhtimine
ECL programmivõtmed, A333
ECL Programmivõti A333 Kütte juhtimine ühe või kahe tsirkulatsioonipumba kiiruse juhtimesega. Veega taastäitmise ja akumulatsioonifunktsioon
ECL programmivõtmed, A390
ECL Programmivõti A390 DE 3 x kütte või jahutuse või sooja tarbevee juhtimine