Reliable, safe, and green: Danfoss ICV Flexline™ ensures optimal performance for today and future refrigerants. Danfoss ICV Flexline™ is a versatile solution with ICS pilot control, ICM motor control, and ICLX 2-step solenoid valve. Sharing a common valve body enhances flexibility, allowing tailored configurations. Engineered for a 52-bar (754 psi) working pressure, these valves excel with CO₂ and future high-pressure refrigerants, promising efficiency and minimizing downtime. The modular design simplifies construction, ensuring energy savings and adaptability to evolving industry needs. Trust ICV Flexline™ for a dependable, sustainable refrigeration solution.
Zeigt 65 Produkt(e)
Multifunktionsventilgehäuse, ICV 20, Löten, 16 mm
Anschlusstyp: Löten, Anschlussgröße [mm]: 16, Eingesetzt für Produkt: ICM 20
Multifunktionsventilgehäuse, ICV 20, Löten, 16 mm
Anschlusstyp: Löten, Anschlussgröße [mm]: 16, Eingesetzt für Produkt: ICM 20
Multifunktionsventilgehäuse, ICV 20, Anschweißend, 20 mm
Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 20, Eingesetzt für Produkt: ICM 20
Multifunktionsventilgehäuse, ICV 20, Anschweißend, 20 mm
Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 20, Eingesetzt für Produkt: ICM 20
Multifunktionsventilgehäuse, ICV 20, Muffenschweißung, 20 mm
Anschlusstyp: Muffenschweißung, Anschlussgröße [mm]: 20, Eingesetzt für Produkt: ICM 20
Multifunktionsventilgehäuse, ICV 20, Löten, 22 mm
Anschlusstyp: Löten, Anschlussgröße [mm]: 22, Eingesetzt für Produkt: ICM 20
Multifunktionsventilgehäuse, ICV 20, NPT, 20 mm
Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße [mm]: 20, Eingesetzt für Produkt: ICM 20
Multifunktionsventilgehäuse, ICV 20, Löten, 22 mm
Anschlusstyp: Löten, Anschlussgröße [mm]: 22, Eingesetzt für Produkt: ICM 20
Multifunktionsventilgehäuse, ICV 20, Anschweißend, 25 mm
Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 25, Eingesetzt für Produkt: ICM 20
Multifunktionsventilgehäuse, ICV 20, Anschweißend, 25 mm
Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 25, Eingesetzt für Produkt: ICM 20