Zubehör Absperrklappen, SBFV Getriebe DN350-400 Q-3000 S

065B8283

SBFV Getriebe DN350-400 Q-3000 S

Produktdetails

Bruttogewicht 23 Kilogram
Gewicht netto 23 Kilogram
EAN 5702428949934

 

Anschlusstypen Getriebeflansch
Anwendung Heizen und Kühlen
Betriebsart Handrad
Contain batteries No
Description SBFV Getriebe DN350-400 Q-3000 S
Drehmoment [Nm] 3000 N-m
Drehwinkel [°] 90 °
Einbaulage alle
Funktion Ein/Aus
Getriebeflansch Type F14/F16
Lagertemperatur [max.] [°C] 110 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -25 °C
Positionsanzeige Ja
Produktgruppe Butterfly valves accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP68
Typ Non-standard Butterfly valves accessories
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 110 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -25 °C
Werkstoff Gehäuse Gusseisen / Grauguss
Zulassungsstandard 2
EN12266-1
PED 97/23/EEC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality