Scrollverdichter, HLP075T5LP6

121L1641

Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50, Verpackungseinheit: Multi-Pack

Produktdetails

Bruttogewicht 43.01 Kilogram
Gewicht netto 39.95 Kilogram
Volume 0.01 Cubic meter
EAN 5702424628086

 

Brand-Technik Scrollverdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HLP075T5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HLP
In scope of WEEE No
Kältemittel R407C
Model number HLP075T5LP6
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor HLP
Segmentnutzung Klimatechnik
Technologie Scrollverdichter
Typ HLP075
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240/1/50
Verpackungseinheit Multi-Pack
Verpackungsmenge 1
Zulassung CE
UL
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality