Zeigt 294 Produkt(e)

148F3210

Sicherheitsventil, SFA 15, G, 10 bar

Druckeinstellung [bar]: 10, Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1, Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive

148F3211

Sicherheitsventil, SFA 15, G, 11 bar

Druckeinstellung [bar]: 11, Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1, Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive

148F3212

Sicherheitsventil, SFA 15, G, 12 bar

Druckeinstellung [bar]: 12, Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1, Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive

148F3213

Sicherheitsventil, SFA 15, G, 13 bar

Druckeinstellung [bar]: 13, Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1, Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive

148F3214

Sicherheitsventil, SFA 15, G, 14 bar

Druckeinstellung [bar]: 14, Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1, Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive

148F3215

Sicherheitsventil, SFA 15, G, 15 bar

Druckeinstellung [bar]: 15, Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1, Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive

148F3216

Sicherheitsventil, SFA 15, G, 16 bar

Druckeinstellung [bar]: 16, Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1, Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive

148F3217

Sicherheitsventil, SFA 15, G, 17 bar

Druckeinstellung [bar]: 17, Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1, Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive

148F3218

Sicherheitsventil, SFA 15, G, 18 bar

Druckeinstellung [bar]: 18, Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1, Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive

148F3219

Sicherheitsventil, SFA 15, G, 19 bar

Druckeinstellung [bar]: 19, Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1, Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive

Ansicht: