Zeigt 6 Produkt(e)
Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Teile Programmname: ICMTS, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 50, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50
Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Teile Programmname: ICMTS, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 50, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50
Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 80, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Teile Programmname: ICMTS, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 80, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 80
Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 80, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Teile Programmname: ICMTS, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 80, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 80
Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Teile Programmname: ICMTS, Standardmäßiger Anschluss: EN 1254-5; ASME B16.50, Eintritt Anschluss-Typ: Gelötet, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 54, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 54
Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Teile Programmname: ICMTS, Standardmäßiger Anschluss: EN 1254-5; ASME B16.50, Eintritt Anschluss-Typ: Gelötet, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 54, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 54