Magnetspule, AU012DS, Kabel, 1 m, Multi-Pack

042N7696

Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP67

Produktdetails

Bruttogewicht 0.228 Kilogram
Gewicht netto 0.169 Kilogram
Volume 0.904 Liter
EAN 5702428053938

 

Antriebsgröße 9 mm
Befestigung Spule Clip-on
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrischer Anschluss Kabel
Elektrischer Anschlussstecker dreiadrige Kabel
Ersatzteil-Nr. 042N7696
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Blau
Identisches Produkt 042N8696
In scope of WEEE Yes
Kabellänge [in] 40 in
Kabellänge [m] 1 m
Konformität EN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] DC 12 W
Leiterbereich [mm2] 3 x 0.75 mm2
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Schutzart IP67
Spannungsversorgung [V] DC 12 V
Spulenanschluss Kabel
Supply voltage [V] DC 12 V
Teile Programmname EV220S
Typ AU012DS
Typenbezeichnung AU012DS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality