Zeigt 2 Produkt(e)

061F7072

Patronendruckschalter, LCB, 1 bar, 0.1 bar

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 1, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 0.1, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NO), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65

061F7107

Patronendruckschalter, LCB, 2.7 bar, 1.7 bar

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 2.7, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 1.7, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NO), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65