Hago Öldüsen, 1 gal/h, 80 °, Hohl

030G6220

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

DÜSE 1.00 GPH 80° H

Detalles del producto

Масса брутто 0.028 Kilogram
Вес нетто 0.025 Kilogram
Volume 0.02 Liter
Европейский Товарный Номер 5702425193200

 

Branded Hago
Capacity [USgal/h] 1 галлон/ч
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NOZZLE 1.00 GPH 80° H
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filter grade [µm] 30-40
Filter type P-Sinter
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 85880e26-3e93-4041-8517-548f8dacaf3c
SCIP dossier product name Hollow Cone 0.65-80°-H
Specification point 100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F
Spray angle [°] 80 °
Spray pattern Hollow
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Hago Oil Nozzles
Количество в упаковке 12 шт
Сертификация CE
UL
Тип H
Тип материала Сталь

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality