Valve Station, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Connection standard: EN 10220

027L3003

Connection size [mm]: 32, Connection type: Butt weld, Body material: Steel, Surface coating: Zn (TLP), Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Produktinformation

Gross weight 10.317 Kilogram
Net weight 9.751 Kilogram
Volume 27.38 Liter
EAN 5702428240758

 

Anschlussgröße [in] 1 1/4 in
Anschlussgröße [mm] 32 mm
Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Ausrüstung Kappe
Beschichtung Zn (TLP)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connection standard EN 10220
Connection type Butt weld
Contain batteries No
Durchflussrichtung Durchgang
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kategorie II
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modul 1 Absperrventil
Modul 2 Filter
Modul 2 Typ ICFF 20
Modul 3 Magnetventil
Modul 3 Typ ICFE 20
Modul 4 Manuelles Öffnen
Modul 4 Typ ICFO 20
Modul 5 Typ ICFR 20A
Modul 6 Absperrventil
Modul 6 Typ ICFS 20
Module 1 type ICFS 20
Module 5 Manual regulating valve
Produktbeschreibung Regelung
Produktgruppe Multifunction valves
Produktname Ventilstation
Produktzubehör ICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seitlicher Anschluss P2-P4-P5-P7-P9-P10
Seitlicher Port Anschlussgröße [in] 3/8 in
Seitlicher Port Anschlusstyp G
Seitlicher Port Anzahl [Stk] 6 pc
Serviceable ICF spare parts
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICF 20-6-1RA
Type code ICF ICF-20-6-32DSXFXEXOXRASX61XX
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UKCA
UL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality