RA-C, DN 20, Rosca externa

013G3096

RA-C DN 20, rosca externa, válvula de controle

Detalhes do produto

Peso bruto 0.44 Kilogram
Peso líquido 0.419 Kilogram
Volume 0.385 Liter
EAN 5702420036403

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Description RA-C DN 20, rosca externa, válvula de controle
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Grupo de produtos Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Latão DZR
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d
SCIP dossier product name RA-C DN20, Cooling valve
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo RA-C
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 3.3 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality