Pt element temperature sensors

Shows 28 product(s)

084Z2068

Sensor de temperatura, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Deutsch DT04, Tamanho da con. el.: 3 pin

084Z3257

Sensor de temperatura, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Linha fina, Tamanho da con. el.: Pg 9

084Z3260

Sensor de temperatura, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Linha fina, Tamanho da con. el.: Pg 9

084Z3262

Sensor de temperatura, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Linha fina, Tamanho da con. el.: Pg 9

084Z5024

Sensor de temperatura, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z5025

Sensor de temperatura, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z5026

Sensor de temperatura, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z5034

Sensor de temperatura, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z5048

Sensor de temperatura, MBT 5116, 120 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z5157

Sensor de temperatura, MBT 5116, 100 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

Visualizar: