Ha buscado:

mbt%203252

Se muestra(n) 414 producto(s)

084Z2442

Vaina, MBT 120

Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 200, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560

084Z3124

Vaina, MBT 120

Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 80, Tipo conex. proceso: NPT, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560

084Z7258

Vaina, MBT 120

Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 50, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560

084Z7259

Vaina, MBT 120

Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 100, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560

084Z3076

Vaina, MBT 120

Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 100, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560

084Z3268

Vaina, MBT 120

Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 60, Tipo conex. proceso: NPT, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560

084Z7261

Vaina, MBT 120

Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 200, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560

084Z3033

Vaina, MBT 120

Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 50, Tipo conex. proceso: NPT, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560

084Z7260

Vaina, MBT 120

Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 150, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560

084Z7262

Vaina, MBT 120

Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 250, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560

Ver: