Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 10 producto(s)
Sensor de temperatura, MBT 5111, 175 mm
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables
Sensor de temperatura, MBT 5111, 100 mm
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables
Sensor de temperatura, MBT 5111, 175 mm
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables
Sensor de temperatura, MBT 5111, 175 mm
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables
Sensor de temperatura, MBT 5111, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables
Accesorios, sensores
Utilizado para el producto: For MBT 5111, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 40
Sensor de temperatura, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables
Sensor de temperatura, MBT 5111, 130 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 2 x NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 4 hilos
Sensor de temperatura, MBT 120
Diametro tubo protección [mm]: 9.0 - 12.7, Long. pieza inserción [mm]: 100, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316L, Utilizado para el producto: MBT 5111
Accesorios, sensores, Adaptadores de compresión G1/2A
Adaptadores de compresión G1/2A, Utilizado para el producto: For MBT 5111, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 40