Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 55 producto(s)
Accesorios, sensores, SOPORTE PARA AKS
SOPORTE PARA AKS, Utilizado para el producto: AKS/MBS 33; AKS/MBS 32; MBS 4XXX; MBS 33M, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 50
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3200-1621-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3200-2211-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-1611-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-1211-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-1411-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-1811-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-1815-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3200-2421-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-3435-A1GB04-1