Ha buscado:

mbs 1900

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 49 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: R, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-2011-A1PT04-0

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-1611-A1GB04-2

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 15.00 bar, 0.00 psi - 217.56 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-2111-A1GB04-2

Transmisor de presión, MBS 1900, -1.00 bar - 3.00 bar, -14.50 psi - 43.51 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-8511-A3GB04-2

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-2016-A1GB04-2

Ver: