Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 8 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 1700, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1700-1811-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 1700, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1700-2011-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 1700, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 1700-1811-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 1700, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1700-2211-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 1700, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1700-2411-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 1700, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 1700-2011-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 1700, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 1700-2211-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 1700, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 1700-2411-A1AB08-0