Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 12 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 1200, -1.00 bar - 10.00 bar, -14.50 psi - 145.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 1000.00 bar, 0.00 psi - 14503.77 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5
Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 20.60 bar, 0.00 psi - 300.00 psi
Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18