Ha buscado:

mbt 5113

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 11 producto(s)

084Z5052

Sensor de temperatura, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z5256

Sensor de temperatura, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z5275

Sensor de temperatura, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z5276

Sensor de temperatura, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z5277

Sensor de temperatura, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

Ver: