Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 2 producto(s)
Temperature sensor, MBT 5113, 250 mm, G,3/4, ISO 228-1-A
Temperature range [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16
Temperature sensor, MBT 5113, 300 mm, G,3/4, ISO 228-1-A
Temperature range [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Output signal: mV, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16