Ha buscado:

mbt 5116

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 35 producto(s)

084Z5024

Sensor de temperatura, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z5048

Sensor de temperatura, MBT 5116, 120 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z8156

Sensor de temperatura, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: Pg 13.5

084Z3260

Sensor de temperatura, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: Pg 9

084Z3262

Sensor de temperatura, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: Pg 9

Ver: