Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 11 producto(s)
MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16