Ha buscado:

mbs 32

Se muestra(n) 42 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-3435-A1GB04-1

Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3200-1621-A1AB04-0

Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-1621-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3200-1821-A1AB04-0

Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-1621-A1AB08-0

Ver: