Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 12 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Conex. elect.: AMP Econoseal, serie J, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Conex. elect.: Bayoneta, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4