Ha buscado:

mbs 1900

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 13 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 1900-1821-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 1900, -1.00 bar - 16.00 bar, -14.50 psi - 232.06 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 1900-9011-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-1611-A1GB04-2

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: RATIOMÉTRICA, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-2016-A1GB04-2

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-1811-A1AB04-0

Ver: