Ha buscado:

mbs 1700

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 8 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 1700, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1700-1811-A1AB04-0

Transmisor de presión, MBS 1700, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1700-2011-A1AB04-0

Transmisor de presión, MBS 1700, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 1700-1811-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 1700, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1700-2211-A1AB04-0

Transmisor de presión, MBS 1700, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1700-2411-A1AB04-0

Ver: