Transmisor de presión, MBS 1350, -1.00 bar - 16.00 bar, -14.50 psi - 232.00 psi

063G4536

Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4

Detalles del producto

Peso bruto 0.065 Kg
Peso neto 0.064 Kg
Volume 0.225 Liter
EAN 5702423291748

 

+ alimentación Pin 1
+ salida Pin 2
- común Pin 3
Amortiguadfor de impulsos Yes
Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
China RoHS compliance Yes
Clave de especificación MBS 1350-9013-C1GB04-2
Comentarios conex. eléctricas Recubierto de Au
Conex. elect. M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm] 22 mm
Conexión electrica estandar EN 60947-5-2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Notas de conexión de presión A
Observaciones OUTPUT2: PIN 4
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión de rotura [psig] 5800 psig
Presión de ruptura [bar] 400 bar
Presión Macho/Hembra Macho
Product Name Description Transmisor de presión
Producto igual 063G1536
Rango de presión [psi] [máx.] 232 psi
Rango de presión [psi] [mín.] -14.5 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 16 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] -1 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] -40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [V] [máx.] 5 V
Señal de salida [V] [mín.] 1 V
Señal salida Voltage
Sobrecarga máx. presión [psig] 700 psig
Sobrecarga presión máx. [bar] 48 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño conexión Presión 1/4
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 30 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 8 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 1 ms
Tipo MBS 1350
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality