Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 18 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 1250, 0.00 bar - 300.00 bar, 0.00 psi - 4350.00 psi
Conex. elect.: Deutsch, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1250-3516-C3GB04
Transmisor de presión, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1250-3411-C1GB04
Transmisor de presión, MBS 1250, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Conex. elect.: Deutsch, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1250-2616-C3GB04
Transmisor de presión, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conex. elect.: Deutsch, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1250-3413-C3GB04
Transmisor de presión, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1250-3611-C1GB04